3. Додатоци

BAT72/9



Back to product category
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 90 mm

List price
97,20 €
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
ZBAT0

ZBAT0

Blanking cover for BAT (without thermal fuse for duct inside temperature)

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZBAT72

ZBAT72

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 90 mm

List price: 51,50 €
Add to Project List
ZBAT95

ZBAT95

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm

List price: 49,30 €
Add to Project List
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 90 mm

List price: 75,60 €
Add to Project List
ZBAT120

ZBAT120

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
ZBAT140

ZBAT140

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 140°C (colour red), Probe length 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply
Cable 1 m, 2 x 0.5 mm², Betaflam cable heat-resistant up to 145°C
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...55°C [-22...131°F]

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)