• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. RetroFIT+
  3. Варијабилен волумен на воздух

NM24A-VST-RE



Back to product category
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Rotary actuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

List price
285,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal retrofit version with integrated Δp sensor for comfort areas and contaminated air. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/duct pressure application. Field of application: retrofit applications in HVAC systems

List price: 604,00 €
Add to Project List
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal retrofit version with integrated Δp sensor for comfort areas and contaminated air. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: retrofit applications in HVAC systems

List price: 604,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
0.4 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Connection Supply Control
Cable 0.5 m with VST connector
Torque
10 Nm
Control type
Modulating
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
120 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)