2. RetroFIT+
  3. Pogoni regulacijskih ventila

HT24-SR



Back to product category
HT24-SR

HT24-SR

Rotary actuator for mixing valves, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

List price
324,00 €
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
MS-NRA

MS-NRA

Szerelési készlet LK keverőszelephez

List price: 9,50 €
Add to Project List
MS-NRB

MS-NRB

Szerelési készlet Barberi keverőszelepekhez

List price: 9,30 €
Add to Project List
MS-NRC

MS-NRC

Szerelési készlet Honeywell/Centra DR..MA keverőszelepekhez

List price: 29,30 €
Add to Project List
MS-NRC1

MS-NRC1

Szerelési készlet Honeywell/Centra DRU.. keverőszelepekhez

List price: 112,00 €
Add to Project List
MS-NRE

MS-NRE

Szerelési készlet 12 mm-es kerekszárú keverőszelepekhez

List price: 15,00 €
Add to Project List
MS-NRE6

MS-NRE6

Szerelési készlet ESBE VRG/VRB/VRH keverőszelepekhez

List price: 14,40 €
Add to Project List
MS-NRH

MS-NRH

Szerelési készlet Hora keverőszelepek

List price: 16,70 €
Add to Project List
MS-NRL

MS-NRL

Szerelési készlet Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF keverőszelepekhez

List price: 21,50 €
Add to Project List
MS-NRLA

MS-NRLA

Szerelési készlet Lazzari keverőszelepek

List price: 70,30 €
Add to Project List
MS-NRLO

MS-NRLO

Szerelési készlet Lovato keverőszelepekhez

List price: 11,20 €
Add to Project List
MS-NRS

MS-NRS

Szerelési készlet Satchwell MB keverőszelepekhez

List price: 32,00 €
Add to Project List
MS-NRSF

MS-NRSF

Szerelési készlet Satchwell MBF keverőszelepekhez

List price: 51,50 €
Add to Project List
WNR

WNR

Szerelési készlet

List price: 34,10 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
Angle of rotation
90
Running time (motor)
140 s / 90°
Protection category
IP40