1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+

Zsaluhajtóművek

Belimo RetroFIT+ е универзален опсег на дампери актуатори специјално дизајнирани за доопремување на постоечки инсталации.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Movement type
Torque
Force
Control type
Running time
Mechanical interface
Electrical connection
Törlés
A keresés 9 találatot eredményezett
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 100 mm, IP54, Terminals

Listaár: 250,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 200 mm, IP54, Terminals

Listaár: 254,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 300 mm, IP54, Terminals

Listaár: 263,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 60 mm, IP54, Terminals

Listaár: 250,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminals

Listaár: 236,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Terminals

Listaár: 304,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24A-MA

SM24A-MA

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Listaár: 419,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Terminals

Listaár: 346,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GM24A-MP-TP

GM24A-MP-TP

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Terminals

Listaár: 499,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Добре дојдовте во Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)