HTYD24-SR
Rotary actuator for mixing valves, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Listaár
- 265,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 0...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Elfordulási szög
- 90
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- IP védelem
- IP40