Почетна страница

Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Прикажи папка на преземања
Кон центар за преземања

Ставки во вашата кошница

Кошницата е празна.
ставка(и) во кошница

Solution

Количина:
Тотал:
Прикажи кошница/Список со проекти
Отвори различен список со проекти
Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
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
  • Ставки во преземаната папка

    Папка на преземања е празна
    ставка(и) во папка на преземања

    !

    Прикажи папка на преземања
    Кон центар за преземања
  • Ставки во вашата кошница

    Кошницата е празна.
    ставка(и) во кошница

    Solution

    Количина:
    Тотал:
    Прикажи кошница/Список со проекти
    Отвори различен список со проекти
    Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
  1. Home
  2. Актуатори
  3. Варијабилен волумен на воздух

SMQ24A-VST



Back to product category
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Rotary actuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modular VAV/duct pressure control solution with dynamic Δp sensor, can be combined with external VST damper actuator.
Field of application: VAV units or control dampers in comfort ventilation systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
15 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 0.5 m with VST connector
Torque
16 Nm
Control type
Modulating
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
7 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добредојдовте во Belimo {{js-currentCountryName}}

Се чини дека не се наоѓате во {{js-currentCountryName}}. Производите и услугите на оваа страница може да не се достапни во вашата земја ({{js-geoCountryName}}). Исто така, пријавувањето/регистрирањето не е можно. Најдете ја локалната веб-страница на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Импресум Сигурносни забелешки Општи одредби и услови
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)