3. Актуатори за работа во тешки услови и опкружување

SFG-S2-L



Back to product category
SFG-S2-L

SFG-S2-L

Rotary actuator fail-safe, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, 2x SPDT, IP66/67

List price
886,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Cable gland for cable diameter ø4...10 mm

List price: 10,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power consumption (running)
7 W
Power consumption (holding)
3.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
20 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
L (ccw)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Angle of rotation
95
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)