S2A-H
Auxiliary switch 2x SPDT add-on
- Kataloška cena
- 144,00 €
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
- Detalji
Downloads
Detalji
Specifikacije
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]