Почетна страница

Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Прикажи папка на преземања
Кон центар за преземања

Ставки во вашата кошница

Кошницата е празна.
ставка(и) во кошница

Solution

Количина:
Тотал:
Прикажи кошница/Список со проекти
Отвори различен список со проекти
Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
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
  • Ставки во преземаната папка

    Папка на преземања е празна
    ставка(и) во папка на преземања

    !

    Прикажи папка на преземања
    Кон центар за преземања
  • Ставки во вашата кошница

    Кошницата е празна.
    ставка(и) во кошница

    Solution

    Количина:
    Тотал:
    Прикажи кошница/Список со проекти
    Отвори различен список со проекти
    Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
  1. Home
  2. Актуатори
  3. Брзоодни актуатори

SMQ24G



Back to product category
SMQ24G

SMQ24G

Rotary actuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 7 s, IP66/67

List price
795,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Cable gland for cable diameter ø4...10 mm

List price: 10,40 €
Your price: ...
Add to Project List

Electrical accessory

P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Your price: ...
Add to Project List
HH24-MG

HH24-MG

Heater, with mechanical humidistat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
HT24-MG

HT24-MG

Heater, with adjustable thermostat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
S2A GR

S2A GR

Auxiliary switch 2x SPDT add-on, grey

List price: 108,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
15 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
16 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked (under protective housing)
Angle of rotation
95
Running time (motor)
7 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...40°C [-22...104°F]

Добредојдовте во Belimo {{js-currentCountryName}}

Се чини дека не се наоѓате во {{js-currentCountryName}}. Производите и услугите на оваа страница може да не се достапни во вашата земја ({{js-geoCountryName}}). Исто така, пријавувањето/регистрирањето не е можно. Најдете ја локалната веб-страница на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Импресум Сигурносни забелешки Општи одредби и услови
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)