BAT72-ST
Thermoelectric tripping device with control key, with plug, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
- Listaár
- 111,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Elektromos tartozékok
ZBAT72
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT72/9
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm
ZBAT95
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT95/9
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm
ZBAT120
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT140
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tápellátás csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 2 x 0.5 mm², Betaflam kábel max. 145°C-ig hőálló
- Dugaszoló csatlakozó
- 2 pólusú dugasz, BSIA24-48/-R vezérlőegységekhez, kommunikációs és tápellátó BKN egységekhez.
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...55°C [-22...131°F]