1. Kezdőlap
  2. Актуатори
  3. Пожарни дампер актуатори

BF120-2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
BF120-2

BF120-2

Fire damper actuator, 18 Nm, AC 120 V, Open/close, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable

Only available through manufacturers of fire dampers
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Documentation

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender Texts

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Letöltés

Data for planners

  • Megtekintés most
  • Megtekintés most

Success Stories

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter for form fit 12 mm on round shaft 18 mm, L = 33 mm for BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK-BF

ZK-BF

Adapter for form fit with clamp for round shaft 10...20 mm / square 10...16 mm for BF, BLF

Listaár: 36,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B

ZK1-B

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

Listaár: 137,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B

ZK2-B

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

Listaár: 157,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-BF

ZSN-BF

Bracket for SN2-C7 for BF

Listaár: 38,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointer 12x12 mm for BLF, BF, BLE

Listaár: 5,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pointer 12x12 mm for BLF, BF, BLE
Multipack 100 pcs.

Listaár: 117,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

SN2-C7

SN2-C7

Auxiliary switch 2x SPDT

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Auxiliary switch 2x SPDT cable length 3 m

Listaár: 127,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Auxiliary switch 2x SPDT cable length 5 m

Listaár: 139,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Cable set with plug 0.5 m for communication and power supply unit

Listaár: 43,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Advantages of motorised fire dampers

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Fire protection scenarios

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Voltage AC/DC
AC 120 V
Power consumption (running)
8.5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
18 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
<120 s / 90°
Running time (fail-safe)
16 s
Mechanical interface
Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54

Добре дојдовте во Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)