SF24G-MP-L
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP66/67
- List price
- 869,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
HH24-FG
Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval
HT24-FG
Fűtés, beállítható termosztáttal
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 7 W
- Power consumption (holding)
- 3.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 9.5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 20 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- L (ccw)
- Manual override
- By means of hand crank and locking switch
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Running time motor variable
- 70...220 s
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 12...26.7 mm
- Protection category
- IP66/67
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 4X
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 4X
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]