1. Početak
  2. Hajtóművek
  3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BFN24-T-ST/300



Back to product category
BFN24-T-ST/300

BFN24-T-ST/300

Fire damper actuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable with connector plug, Thermoelectric tripping device BAT (72°C)

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Product videos
  • Detalji
Downloads

Dokumentáció

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender szövegek

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Adatok a tervezők számára

  • View now

Sikertörténetek

  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Mechanikus tartozékok

ZA11-B

ZA11-B

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN

List price: 8,40 €
Add to Project List
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN
Multipack 50 Stk.

List price: 320,00 €
Add to Project List
ZKN1-B

ZKN1-B

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

List price: 147,00 €
Add to Project List
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

List price: 173,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

List price: 210,00 €
Add to Project List
ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZZN12-B

ZZN12-B

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 5,60 €
Add to Project List
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

List price: 77,00 €
Add to Project List

Elektromos tartozékok

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker

List price: 412,00 €
Add to Project List
ZBAT0

ZBAT0

Blanking cover for BAT (without thermal fuse for duct inside temperature)

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZBAT72

ZBAT72

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 738,00 €
Add to Project List
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

List price: 51,50 €
Add to Project List
ZBAT95

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

List price: 49,30 €
Add to Project List
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.

List price: 922,00 €
Add to Project List
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm

List price: 75,60 €
Add to Project List
ZBAT120

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 1.508,00 €
Add to Project List
ZBAT140

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
SN2-C7

SN2-C7

Auxiliary switch 2x SPDT

List price: 94,60 €
Add to Project List
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

List price: 127,00 €
Add to Project List
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

List price: 139,00 €
Add to Project List
Product videos

Advantages of motorised fire dampers

A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.

Play now Share via email

BFL és BFN tűzvédelmicsappantyú-hajtóművek

A tűzvédelem területén megbízható segítséget jelentenek a Safety Position Lock™ funkcióval rendelkező tűzvédelmi csappantyúink. Ez a szabadalmaztatott, standard módon beépített megoldás tűz esetén megbízható módon biztonsági helyzetben tartja a tűzvédelmi csappantyúkat.
 

Play now Share via email

Tűzvédelmi forgatókönyvek

1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.4 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 3 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 3 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
Dugaszoló csatlakozó
  • Tápellátás / vezérlés: 3 pólusú dugasz, kommunikációs és tápegységekhez (lásd: "Tartozékok")
  • Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz, kommunikációs és tápegységekhez (lásd: "Tartozékok")
Forgatónyomaték
9 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
<60 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
20 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
IP védelem
IP54

Добредојдовте во Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)