Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
  1. Home
  2. Актуатори
  3. Актуатори за работа во тешки услови и опкружување

NM24P-P5



Back to product category
NM24P-P5

NM24P-P5

Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP66/67, Feedback potentiometer 5 kΩ

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

List price
545,00 €
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
1.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
3.5 VA
Potentiometer
5 kΩ
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
10 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
150 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 10...20 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)