22WDP-115
Differential Pressure Sensor Water, 0...6 bar, active, 0...10 V
- Listaár
- 562,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A04
Pipe connector, Brass, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 55,70 €
A-22WP-A06
Pipe connector, Stainless steel, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 109,00 €
A-22WP-A08
Pipe connector, Brass, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 56,50 €
A-22WP-A10
Pipe connector, Stainless steel, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.
Listaár: 128,00 €
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Belimo Sensor Range 2024
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Connector plug
- Measured values
- Differential pressure
- Output signal
- 0...10 V
- Measuring range pressure
- 0...6 bar
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, min. resistance 2 kΩ