2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Собни единици

22RTM-19-1



Back to product category
22RTM-19-1

22RTM-19-1

Room Sensor CO₂ / Humidity / Temperature active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, white, RAL 9003

Parts included: screws

This product is also available with your customised logo on the front.

Please contact your local Belimo representative for ordering.

List price
286,00 €
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
  • Product videos
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
System Integration

Current Documents
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
Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

List price: 369,00 €
Add to Project List
Product videos

Room sensors - Designed in Switzerland

Play now Share via email

Configuring the CO2 Indicator LED

Play now Share via email

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Play now Share via email

Powerless Commissioning

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • CO₂
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Measuring range CO₂
Default setting: 0...2000 ppm
Measuring range humidity
Default setting: 0...100% RH
Measuring range temperature
0...50°C [32...122°F]
Communication
MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. resistance 5 kΩ (Type 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. resistance 5 kΩ (Type 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. resistance 5 kΩ (Type 22RTM-19-1)
Output signal active note
Output 0...5 V, 0...10 V (factory setting), 2...10 V selectable via NFC
Display type
LED

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)