ZBAT95/9
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 90 mm
Replacement of the tripping element is only permitted by qualified specialists. The specific values according to the fire dampers documentation must be taken into account.
- Listenpreis
- 75,60 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]