3. Линеарни актуатори

UH230Y-L.1



Learn more
Back to product category
UH230Y-L.1

UH230Y-L.1

Linear actuator, 50 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 122 s, Stroke 60 mm, IP20
Multipack 40 pcs.

List price
3.784,00 €
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
Z-ESUH

Z-ESUH

End stop clip, for UH..
Multipack 20 pcs.

List price: 42,00 €
Add to Project List
Z-PCUM

Z-PCUM

Protective covering, for UM.. / UH..
Multipack 20 pcs.

List price: 170,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
4.5 VA
Connection Supply Control
Connector plug (Cable-side connector socket not included in scope of delivery)
Connection Plug
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Force
50 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
by electrical installation
Manual override
No
Stroke
60 mm
Running time (motor)
122 s / 100 mm
Protection category
IP20
Degree Of Protection NEMA
NEMA 1
Enclosure Type
UL Enclosure Type 1
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)