LM24AP5
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP54, Feedback potentiometer 5 kΩ
- Listenpreis
- 210,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
K-ELA
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...20 mm
Multipack 20 pcs.
Listenpreis: 208,00 €
K-ELA10
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.
Listenpreis: 316,00 €
K-ELA13
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.
Listenpreis: 316,00 €
K-ELA16
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...16 mm
Multipack 20 pcs.
Listenpreis: 316,00 €
Z-ARS180
Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.
Listenpreis: 66,00 €
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1.5 VA
- Potentiometer
- 5 kΩ
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Connection Potentiometer
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]