LHQ24A-MF100
Linear actuator, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Stroke 100 mm, IP54
- Listenpreis
- 376,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
CRP24-B1
Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V
Listenpreis: 131,00 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
Listenpreis: 594,00 €
ZK1-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket
Listenpreis: 94,60 €
ZK2-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal
Listenpreis: 31,60 €
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 13 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 23 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Force
- 100 N
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Stroke
- 100 mm
- Running time (motor)
- 3.5 s / 100 mm
- Running time motor variable
- 3.5...15 s / 100 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...40°C [-22...104°F]