3. Дампер актуатори за димна контрола

BE24



Learn more
Back to product category
BE24

BE24

Smoke control damper actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 60 s, 2x SPDT, Form fit 14x14 mm, IP54, Cable

Only available through manufacturers of smoke control dampers
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
ZK1-B

ZK1-B

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

List price: 137,00 €
Add to Project List
ZK2-B

ZK2-B

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

List price: 157,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

List price: 210,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

ZST-BS

ZST-BS

Cable set with plug 0.5 m for communication and power supply unit

List price: 43,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
12 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², halogen-free
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm², halogen-free
Torque
40 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Manual override
With hand crank
Angle of rotation
100°
Running time (motor)
<60 s / 90°
Mechanical interface
Form fit 14x14 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)