1. Početak
  2. Вентили
  3. Додатоци

ZREV20F



Back to product category
ZREV20F

ZREV20F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Kataloška cena
20,10 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Detalji
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
Detalji

Specifikacije

Pattern
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Добредојдовте во Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)