2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Сензори за цевка (вода)

22WDP-111



Back to product category
22WDP-111

22WDP-111

Differential Pressure Sensor Water, 0...1 bar, active, 0...10 V

List price
562,00 €
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
  • Product videos
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
MagiCAD Cloud
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Pipe connector, Brass, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.

List price: 55,70 €
Add to Project List
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Pipe connector, Stainless steel, Pipe 6 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.

List price: 109,00 €
Add to Project List
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Pipe connector, Brass, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.

List price: 56,50 €
Add to Project List
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Pipe connector, Stainless steel, Pipe 8 mm to G 1/4" (external thread), Set of 2 pcs.

List price: 128,00 €
Add to Project List
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Mounting bracket for 22WDP-.., Metal

List price: 21,20 €
Add to Project List

Electrical accessory

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Connecting cable, 1.5 m, for 22WP-.. / 22WDP-..

List price: 41,80 €
Add to Project List
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Connecting cable, 5 m, for 22WP-.. / 22WDP-..

List price: 51,90 €
Add to Project List
Product videos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Connector plug
Measured values
Differential pressure
Output signal
0...10 V
Measuring range pressure
0...1 bar
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, min. resistance 2 kΩ

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)