2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Сензори за цевка (вода)

22PF-1UH



Back to product category
22PF-1UH

22PF-1UH

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 50, FS 5.0 l/s

Parts included: insulation shell

List price
675,00 €
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
System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Insulation shell for Thermal Energy Meter, DN 32...50
only for non-condensing applications

List price: 25,00 €
Add to Project List
ZREV50F

ZREV50F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

List price: 91,90 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

List price: 369,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Full Scale
5.0 l/s
Communication
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V or user defined
Output signal active note
  • DC 0...10 V (factory setting), selectable via NFC
  • max. load 1 mA
  • User defined:
  • - Lower limit: 0...8 V
  • - Upper limit: 2...10 V
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
50 mm

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)