22DTH-11MN
Duct Sensor Humidity / Temperature active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (passive), Probe length 140 mm, Probe diameter 19.5 mm
Parts included: mounting flange
- Listenpreis
- 295,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
So installieren Sie einen 22DT..-Sensor
• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation IAQ-Kanalsensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen IAQ-Kanalsensor installieren.
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Terminals
- Measured values
-
- Temperature
- Humidity
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Carel
- Measuring range humidity
- 0...100% RH
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
- Output signal passive temperature
- NTC10k Carel
- Output signal active note
- Output 0...5/10 V with Jumper adjustable
- Probe length
- 140 mm