01DT-1DT
Duct/Immersion sensor Temperature passive, Ni1000TK5000, Probe length 450 mm, Probe diameter 6 mm
Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia
- Listaár
- 62,40 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22P-A45
Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring
Listaár: 29,30 €
Merülőhüvelyek
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Ni1000TK5000
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Ni1000TK5000
- Szonda hossza
- 450 mm