ZBAT72.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 72°C (colour black), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
Replacement of the tripping element is only permitted by qualified specialists. The specific values according to the fire dampers documentation must be taken into account.
- Listaár
- 738,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]