2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Додатоци

EXT-AC-L250



Back to product category
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Airflow volume probe 250 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 250 mm

List price
96,30 €
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Tube 1000 mm for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 6,50 €
Add to Project List
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-piece for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 7,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Probe length
250 mm

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)