JRCA-S2-T
Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
Het toebehoren ZJR../ZPR.. is vereist voor montage op vlinderkleppen. Bestel dit dus ook!
Zie "Mechanisch toebehoren"
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZJR01
Standaanwijzer en meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17, DN 125...150
ZJR03
Standaanwijzer en meenemeras, F05, vierkant 45° offset, maat 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 17
ZPR06
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 14
ZPR09
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 14
ZPR10
RetroFIT+-adapterkit, F05/F07/F10 (incl. schroeven F05), platte kop/vierkant, SW 14
ZPR11
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 18
ZPR12
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 16
ZPR13
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 11
ZPR14
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 12.7
ZPR15
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 11
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 20 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 7 W
- Verbruik dimensionering
- met 24 V 20 VA / met 240 V 55 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 0.5...2.5 mm², alleen koperen geleiders
- Aansluiting hulpschakelaar
- Aansluitklemmen 0.5...2.5 mm², alleen koperen geleiders
- Draaimoment
- 90 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Handslinger
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 20...120 s
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]