3. Vlinderkleppen

D6100W



Meer informatie
Terug naar product categorie
D6100W

D6100W

Vlinderklep, 2-weg, DN 100, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs
€ 356,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
2/2 Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor D6100W
Configureerbaar
JRCA-BAC-S2-T
Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
JRCA-S2-T
Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Wormwiel voor vlinderkleppen DN 25...100

    Brutoprijs: € 141,00
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Butterfly valves for control applications

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    220 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Debietkarakteristiek {Tools}
    0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Dicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo Nederland

    U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)