22UT-14
Buitentemperatuursensor actief, 4...20 mA, Buitensensor, Sondelengte 25 mm, Diameter sonde 6 mm
Meegeleverde onderdelen: montagplaat, deuvels, schroeven
- Brutoprijs
- € 121,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 41,00
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- 4...20 mA
- Uitgangsstroom [Bereik]
- 1x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω
- Sondelengte
- 25 mm