Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Zoneklep, 2-weg, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Mediumtemperatuur 2...100°C [36...212°F] (met aandrijving 2...90°C)
Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes.
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.., DN 20
uniquement pour les applications sans condensation
Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.
Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.
• Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation
• Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies
• Adaptation automatique pour régler la valeur kv
• Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille
• Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®