AVK230A-3
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54
Voor 3-punts-aansturing, de opmerkingen vermeld in het datablad in acht nemen.
- Brutoprijs
- € 1.462,00
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
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kracht
- 2000 N
- Aansturing
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop
- Slag
- 32 mm
- Looptijd (motor)
- 150 s / 32 mm
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]