3. Regelkogelkranen

R412D



Meer informatie
Terug naar product categorie
R412D

R412D

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 15, Buitendraad, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Mediumtemperatuur 2...130°C [36...266°F]

Brutoprijs
€ 250,00
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
6/6 Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R412D
Configureerbaar
LR230A
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
LR24A
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-SR
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
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
    ZR4515

    ZR4515

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Brutoprijs: € 12,50
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    2.5 m³/h
    Medium
    Water, drinkwater (op aanvraag), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    2...130°C [36...266°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo Nederland

    U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)