CQC230A
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, IP40
- Brutoprijs
- € 121,00
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
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 22,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.7 W
- Verbruik dimensionering
- 2 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met aandrijving (uitgeklikt)
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- 5...40°C [41...104°F]