Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Zoneklep, 2-weg, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Mediumtemperatuur 2...100°C [36...212°F] (met aandrijving 2...90°C)
Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Isolatiekap voor klep C2..Q-.., DN 25
alleen voor niet condenserende toepassingen
Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.
Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.
• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®