EV100F+BAC
Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking
- Brutoprijs
- € 6.798,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Energy Valve™ - Referentie: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrijk
Een wereldprimeur: renovatie van een gebouw krijgt een drievoudige certificering.
Bouygues legde deze drievoudige certificering vast als doelstelling van het project op het moment van de planning. Er is onder andere een innovatief airconditioningsysteem ontwikkeld met variabel koelmiddeldebiet (VRF). De Belimo Energy Valve™ speelt een centrale rol in het project.
De multifunctionele Belimo Energy Valve™
Transparante energiebewaking met de Belimo Cloud.
• Snelle en zekere dimensionering en eenvoudige inbedrijfstelling
• Energiebesparing door automatische, permanente hydraulische inregeling
• Altijd de juiste hoeveelheid water ondanks schommelingen in de verschildruk en gedeeltelijke belastingen
• Efficiënte werking gegarandeerd door het temperatuurverschilbeheer
Belimo Energy Valve™ – Referentie: Citizen Plaza, Nashville, VS
Temperatuurverschillen vormen een veelvoorkomend en kostbaar probleem in veel grote installaties over de hele wereld. Dit was tevens het geval bij JJL, een commercieel vastgoedbedrijf dat belast is met het beheer van de kantoorgebouwen van de staat Tennessee. Het probleem werd opgelost dankzij de installatie van de Energy Valve™ van Belimo.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 20
- Instelbaar debiet
- 30...100 % van V'nom
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...120°C [14...248°F]
- Sluitdruk
- 690 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 340 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 5 W
- Verbruik dimensionering
- 11 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansluiting Ethernet
- RJ45-stekkerbus
- Aansturing
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Cloud
- Beschermingsklasse
- IP40