BKN230-MOD
Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 230 V
- Brutoprijs
- € 440,00
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
BAT72
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm
Brutoprijs: € 98,10
BAT72-ST
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, met stekker, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm
Brutoprijs: € 111,00
BAT72/9
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm
Brutoprijs: € 97,20
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Aansturing
- Modbus RTU
- Beschermingsklasse
- IP40