BKN230-24-MOD



Terug naar product categorie
BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding

Brutoprijs
€ 412,00
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
BAT72

BAT72

Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 98,10
Toevoegen aan projectlijst
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 97,20
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 230 V
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)