UH24Y-L.1
Lineaire aandrijving, 50 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 122 s, Slag 60 mm, IP20
Multiverpakking 40 stuks
- Brutoprijs
- € 3.536,00
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
- 1 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitstekker (Kabel zijde stekkerbus behoort niet tot de leveringsomvang)
- Aansluiting stekker
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Kracht
- 50 N
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- Door elektrische installatie
- Handsteel
- Nee
- Slag
- 60 mm
- Looptijd (motor)
- 122 s / 100 mm
- Beschermingsklasse
- IP20
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 1
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 1
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]