NMQ24A
Zeer snellopende roterende aandrijving, 8 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 4 s, IP54
- Brutoprijs
- € 360,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Z-SPA
Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks
K-ENMA
Klembok eenzijdig voor NM..A, Klembereik ø8...26 mm met inlegelement
Multiverpakking 20 stuks
K-ENSA
Klembok eenzijdig voor NM..A, SM..A, klembereik ø8...26 mm
Multiverpakking 20 stuks
K-SA
Klembok omkeerbaar voor SM..A, NKQ..A, NMQ..A, klembereik ø10...20 mm
Z-ARS180
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks
Z-PI
Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF15-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 15x15 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF16-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 16x16 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 13 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 23 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 8 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 4 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klembok 8...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]