NM230PSR
Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Brutoprijs
- € 568,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klembok 10...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]