SM24A-SR
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Brutoprijs
- € 317,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
K-ENSA
Klembok eenzijdig voor NM..A, SM..A, klembereik ø8...26 mm
Multiverpakking 20 stuks
K-ENSA-I
Klembok eenzijdig voor SM..A for CrNi (INOX), klembereik ø12...26 mm, voor CrNi-as (RVS)
Multiverpakking 20 stuks
Z-ARS180
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks
Z-ARS230
Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF15-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 15x15 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF16-NSA
Vormsluitend inzetstuk, 16x16 mm, voor LMQ..A / NM..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Verbruik dimensionering
- 4 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring omkeerbaar 10...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]