BFN24-ST
Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZA11-B.1
Vormsluitend inzetstuk 12/11 mm voor BFL, BFN
Multiverpakking 50 stuks
ZKN1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZKN2-B.1
Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZZN12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
BKN230-24-MOD
Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding
Brandklepaandrijvingen BFL en BFN
In de sector van de brandveiligheid mag u vertrouwen op onze brandklepaandrijvingen met veiligheidsstand Safety Position Lock™. Deze gepatenteerde oplossing houdt de brandkleppen bij brand op betrouwbare wijze in de veiligheidsstand en is standaard geïntegreerd.
Advantages of motorised fire dampers
Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.
Brandveiligheidsscenario's
1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.4 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting stekker
-
- Voeding / regeling: 3-polige plug, geschikt voor eenheden voor communicatie- en voedingsspanning (zie "Toebehoren")
- Hulpschakelaar: 6-polige plug, geschikt voor eenheden voor communicatie- en voedingsspanning (zie "Toebehoren")
- Draaimoment
- 9 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 20 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54