BF24-ST
Brandklepaandrijving, 18 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZA18-BF
Adapter voor vormsluiting 12 mm op ronde as 18 mm, L = 33 mm voor BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adapter voor vormsluitend met klem voor ronde as 10...20 mm / vierkant 10...16 mm voor BF, BLF
ZK1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks
ZK2-B.1
Handbediening, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks
ZZ12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BLE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
BKN230-24-MOD
Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding
Advantages of motorised fire dampers
Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.
Brandveiligheidsscenario's
1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 10 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting stekker
-
- Voeding / regeling: 3-polige plug, geschikt voor eenheden voor communicatie- en voedingsspanning (zie "Toebehoren")
- Hulpschakelaar: 6-polige plug, geschikt voor eenheden voor communicatie- en voedingsspanning (zie "Toebehoren")
- Draaimoment
- 18 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <120 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 16 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, niet-continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54