BF24-C232
Brandklepaandrijving, 20 Nm (zie Levensduur), AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZA18-BF
Adapter voor vormsluiting 12 mm op ronde as 18 mm, L = 33 mm voor BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adapter voor vormsluitend met klem voor ronde as 10...20 mm / vierkant 10...16 mm voor BF, BLF
ZK1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks
ZK2-B.1
Handbediening, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks
ZZ12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BLE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
BAT72
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm
BAT72/9
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm
ZBAT0
Blind deksel voor BAT (zonder temperatuurzekering voor kanaalbinnentemperatuur)
ZBAT72
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
ZBAT72.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT72/9
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 90 mm
ZBAT95
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
ZBAT95.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT95/9
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 90 mm
ZBAT120
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
ZBAT120.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT140
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 140 °C (kleur rood), Sondelengte 65 mm
ZST-BS
Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule
Advantages of motorised fire dampers
Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.
Brandveiligheidsscenario's
1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 10 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 12.5 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 20 Nm (zie Levensduur)
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <30 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, niet-continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54