GRK24A-SZ-5
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
- Brutoprijs
- € 959,00
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
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 21 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met drukknop
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]