CQK24A-SR-T
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 168,00
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
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-aderig)
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloos gesloten bevestigen (aanslag NC = 0 %)
- Handsteel
- Met aandrijving (uitgeklikt)
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 60 s
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- 5...40°C [41...104°F]