Home
0

Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
Downloadmap bekijken
Naar het downloadcentrum
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    Naar het downloadcentrum
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
  2. Aandrijvingen
  3. Brandklepaandrijvingen

BFL24-T-ST



Terug naar product categorie
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Nu bekijken

Bestekteksten

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Nu bekijken
  • Download
  • Download

Gegevens voor ontwerpers

  • Nu bekijken

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

Referentieprojecten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

ZA10-B

ZA10-B

Vormsluitend inzetstuk 12/10 mm voor BFL

Brutoprijs: € 2,50
Toevoegen aan projectlijst
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Vormsluitend inzetstuk 12/10 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 33,50
Toevoegen aan projectlijst
ZA11-B

ZA11-B

Vormsluitend inzetstuk 12/11 mm voor BFL, BFN

Brutoprijs: € 8,40
Toevoegen aan projectlijst
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Vormsluitend inzetstuk 12/11 mm voor BFL, BFN
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 320,00
Toevoegen aan projectlijst
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Vormsluitend inzetstuk 12/10 mm zonder nokken voor BFL
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 98,00
Toevoegen aan projectlijst
ZA8-B

ZA8-B

Vormsluitend inzetstuk 12/8 mm voor BFL

Brutoprijs: € 3,50
Toevoegen aan projectlijst
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Vormsluitend inzetstuk 12/8 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 65,50
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B

ZKN1-B

Handbediening, 40 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,10
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handbediening, 40 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 147,00
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,60
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 173,00
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beschermende zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 210,00
Toevoegen aan projectlijst
ZSN-B

ZSN-B

Console voor SN2-C7 voor BFN/BFL, BEN/BEE

Brutoprijs: € 60,80
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B

ZZN12-B

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 5,60
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 77,00
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding

Brutoprijs: € 412,00
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT0

ZBAT0

Blind deksel voor BAT (zonder temperatuurzekering voor kanaalbinnentemperatuur)

Brutoprijs: € 16,00
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72

ZBAT72

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 38,40
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 738,00
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 51,50
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95

ZBAT95

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 49,30
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 922,00
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 75,60
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT120

ZBAT120

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 79,80
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 1.508,00
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT140

ZBAT140

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 140 °C (kleur rood), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 79,80
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7

SN2-C7

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 94,60
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 3 m

Brutoprijs: € 127,00
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 5 m

Brutoprijs: € 139,00
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Brandklepaandrijvingen BFL en BFN

In de sector van de brandveiligheid mag u vertrouwen op onze brandklepaandrijvingen met veiligheidsstand Safety Position Lock™. Deze gepatenteerde oplossing houdt de brandkleppen bij brand op betrouwbare wijze in de veiligheidsstand en is standaard geïntegreerd.
 

Nu afspelen Delen via e-mail

Advantages of motorised fire dampers

Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.

Nu afspelen Delen via e-mail

Brandveiligheidsscenario's

1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.8 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel met aansluitstekker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Aansluiting stekker
  • Voeding / regeling: 3-polige plug, geschikt voor eenheden voor communicatie- en voedingsspanning (zie "Toebehoren")
  • Hulpschakelaar: 6-polige plug, geschikt voor eenheden voor communicatie- en voedingsspanning (zie "Toebehoren")
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met standstop
Draaihoek
95
Looptijd (motor)
<60 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
20 s
Asverbinding
Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)