NF24G-SR-L
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Brutoprijs
- € 768,00
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
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
Brutoprijs: € 131,00
Uw prijs: ...
HH24-FG
Verwarming, met mechanische hygrostaat
HT24-FG
Verwarming, met instelbare thermostaat
Z-UIC
Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V
Brutoprijs: € 298,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- L (linksdraaiend)
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]